147-2056: Messuhr für Ventilspiel des Motors
StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte147-2056: Messuhr für Ventilspiel des Motors
Startseite147-2056: Messuhr für Ventilspiel des Motors

Beschreibung für Ersatzteilnummer 147-2056

An Engine Valve Lash Dial Indicator allows for the precise measurement of valve lash, which is the clearance between the valve stem and the rocker arm. It is equipped with a clear and easy-to-read dial marked with precise increments, allowing for precise readings. By providing accurate measurements, operators can identify if adjustments are required to bring the valve lash within the desired range.

Attributes:
• Provided with a range value of 0.2 inch that allows operators to make fine adjustments to the valve lash
• Helps to ensure smooth engine operation, increased power output, and reduced fuel consumption

Applications:
An Engine Valve Lash Dial Indicator serves as a precise measuring tool that helps prevent engine damage, contributing to optimal engine performance, reduced noise, and maintaining integrity and reliability.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 147-2056

Maßeinheit

    Outer Diameter (in):

    1,562

    Weight (lb):

    0,099

    Material:

    Carbon Steel

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt