Beschreibung:
Cat® Befestigungsteile werden für bestimmte Anwendungen unter Berücksichtigung von Größe, Festigkeit, Vorspannkraft und bisherigen Leistungen entwickelt. Diese Informationen stehen anderen Herstellern nicht zur Verfügung. Die Lebensdauer der Ersatzteile reicht bis zur Aufarbeitung bzw. entspricht der Lebensdauer der Maschine. Befestigungsteile von anderen Herstellern als Cat mögen für Ihre Maschine als brauchbar erscheinen, doch von allen Unternehmen sind wir mit Ihrer Ausrüstung am besten vertraut.
Merkmale:
Cat® Befestigungselemente werden unter Einhaltung präziser Spezifikationen gefertigt und sind auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt.
Belastbarkeit & Qualität – Befestigungsteile entsprechen mindestens den Anforderungen gemäß ISO, ASTM, ASME & SAE.
Cat® Schrauben, -Muttern und -Unterlegscheiben sind so konzipiert, dass sie als System für eine maximale Spannkraft zusammenarbeiten.
Es sind Beschichtungen für spezielle Anwendungen verfügbar (RoHS-konform).
Empfohlen von den Ingenieuren, die das Produkt kennen.
Außendurchmesser: 44,45 mm (1,750 Zoll)
Innendurchmesser: 38,30 mm (1,508 Zoll)
Breite: 14 mm (0,551 Zoll)
Material: Stahl
Einsatzbereiche:
Cat® Schrauben und zugehörige gehärtete Unterlegscheiben und Muttern ergeben ein leistungsstarkes System, das konsistent hohe Klemmkräfte gewährleistet. Mit Cat® Befestigungselementen können Sie an Ihren Maschinen Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, ganz gleich, um welche Anwendung es sich handelt oder wo sich Ihre Werkstatt befindet.