Opis:
element złączny Cat® są projektowane do konkretnych zastosowań, z uwzględnieniem wymaganej wielkości, wytrzymałości, sił docisku i późniejszej wydajności. To informacje, których nie mają inni producenci. Elementy mają trwałość przewidzianą do planowego remontu lub na cały okres eksploatacji maszyny. Teoretycznie wydaje się, że do maszyny można zastosować osprzęt i elementy mocujące innych firm, jednak żadna z nich nie zna sprzętu Cat tak jak my.
Atrybuty:
Cat® Element złączny spełniają rygorystyczne Specyfikacje i cechują się trwałością, niezawodnością, productivity
• Wytrzymałość i jakość — element złączny spełniają z zapasem wymagania norm ISO, ASTM, ASME i SAE.
Śruby, nakrętki i podkładki Cat® działają jak jeden zintegrowany system, zapewniając najwyższą możliwą siłę zacisku.
Powłoki spełniają specjalne wymagania konkretnych zastosowań (RoHS zgodne).
Rekomendowane przez inżynierów, którzy najlepiej znają maszyny.
średnica zewnętrzna: 44,45 mm (1,750 cala)
Średnica wewnątrz: 38,30 mm (1,508 cala)
Szerokość: 14 mm (0,551 cala)
Materiał: stal
Zastosowania:
Cat® Nasze Śruba oraz odpowiadające im podkładki i nakrętki utwardzane tworzą wydajność oparty system zapewniający jednorodnie duże siły zacisk (elektryczny). Możesz zaufać częściom mocującym i elementom złącznym Cat®, które wspomagają budowę, konserwację lub naprawę w przypadku większości maszyn i zastosowań warsztatowych na całym świecie.