155-8696: Dichtungssatz für Getriebe-Antriebsstrang
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglager-Dichtungssätze155-8696: Dichtungssatz für Getriebe-Antriebsstrang

155-8696: Dichtungssatz für Getriebe-Antriebsstrang

Dichtungssatz zur Getriebeüberholung

Marke: Cat

Produktbilder

155-8696: Dichtungssatz für Getriebe-Antriebsstrang

155-8696: Dichtungssatz für Getriebe-Antriebsstrang

Dichtungssatz zur Getriebeüberholung

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

061-9458: 28 mm Innendurchmesser Fluorkohlenwasserstoff O-Ring Dichtung

Anzahl: 6

100-4083: DICHTRINGSATZ

Anzahl: 3

1J-9671: O-Ring 1,83 x 10,52 mm 90A NBR

Anzahl: 3

1S-7347: 314,33 mm-Außendurchmesser Dichtungsring

Anzahl: 1

1S-9496: 308,05 mm Innendurchmesser Dichtring

Anzahl: 1

1S-9799: 36,09 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 2

228-4947: 13,94 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 2

295-5609: 32,92 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 2

2D-8009: 142,47 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 2

2H-3931: 82.14mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

2M-9780: O-Ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Anzahl: 2

2S-8439: 123,19 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

330-8196: 9,19 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 8

346-4897: 40,87 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 4

361-8205: Dichtungs-O-Ring mit 25,07 mm Innendurchmesser

Anzahl: 12

3D-2824: 23,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 2

3F-5792: O-Dichtring mit 129,77 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

3J-0634: O-Dichtungsring mit 190,09 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR O-Ring

Anzahl: 17

3J-7354: O-Ring 1,83 x 8,92 mm 90A NBR

Anzahl: 1

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Anzahl: 5

3S-1278: 367,88 mm Innendurchmesser Dichtungsring

Anzahl: 4

3S-1281: 286,14 mm Innendurchmesser Dichtungsring

Anzahl: 2

3S-1282: 267,29 mm Innendurchmesser Dichtungsring

Anzahl: 2

3S-1283: 191,82 mm Innendurchmesser Dichtungsring

Anzahl: 1

3S-1284: 361,60 mm Innendurchmesser Dichtring

Anzahl: 1

451-1493: 26,57 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 9

4J-7533: O-Ring 1,63 x 6,07 mm 90A NBR

Anzahl: 29

4J-8997: 28,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

4S-5804: 419,1 mm Innendurchmesser Gummi-D-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

4S-5805: 323,85 mm Innendurchmesser, gelbe Ringdichtung

Anzahl: 1

4S-5808: Pumpendichtung

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 32 von 59

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt