Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

155-8696: ట్రాన్స్‌మిషన్ డ్రైవ్ ట్రైన్ గ్యాస్కెట్ కిట్
హోమ్అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుడ్రైవ్ ట్రైన్, స్టీరింగ్డ్రైవ్‌ట్రెయిన్ గ్యాస్కెట్ కిట్‌లు155-8696: ట్రాన్స్‌మిషన్ డ్రైవ్ ట్రైన్ గ్యాస్కెట్ కిట్

155-8696: ట్రాన్స్‌మిషన్ డ్రైవ్ ట్రైన్ గ్యాస్కెట్ కిట్

ట్రాన్స్ మిషన్ ఓవర్ హాల్ గాస్కెట్ కిట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

155-8696: ట్రాన్స్‌మిషన్ డ్రైవ్ ట్రైన్ గ్యాస్కెట్ కిట్

155-8696: ట్రాన్స్‌మిషన్ డ్రైవ్ ట్రైన్ గ్యాస్కెట్ కిట్

ట్రాన్స్ మిషన్ ఓవర్ హాల్ గాస్కెట్ కిట్

బ్రాండ్: Cat

ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

061-9458: 28మిమీ లోపలి డయామీటర్ ఫ్లోరోకార్బన్ O-రింగ్ సీల్

పరిమాణం: 6

100-4083: సీల్ కిట్

పరిమాణం: 3

1J-9671: 1.83 x 10.52mm 90A NBR O-రింగ్

పరిమాణం: 3

1S-7347: రింగ్

పరిమాణం: 1

1S-9496: రింగ్

పరిమాణం: 1

1S-9799: సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 2

228-4947: 13.94మి.మీ లోపల వ్యాసం గల సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 2

295-5609: సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 2

2D-8009: 142.47మిమీ లోపల వ్యాసం సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 2

2H-3931: 82.14మిమీ లోపల వ్యాసం సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 1

2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-రింగ్

పరిమాణం: 2

2S-8439: 123.19మిమీ లోపల వ్యాసం సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 1

330-8196: 9.19 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 8

346-4897: 40.87 మి.మీ లోపల డయామీటర్ సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 4

361-8205: 25.07 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 12

3D-2824: 23.47 మి.మీ. ఇన్నర్ డయామీటర్ సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 2

3F-5792: 129.77 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 1

3J-0634: సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 1

3J-1907: 1.98 x 11.89 మి.మీ. 90A NBR O-రింగ్

పరిమాణం: 17

3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-రింగ్

పరిమాణం: 1

3K-0360: 2.21 x 16.36 మి.మీ. 90A NBR O-రింగ్

పరిమాణం: 5

3S-1278: రింగ్

పరిమాణం: 4

3S-1281: రింగ్

పరిమాణం: 2

3S-1282: 267.29మిమీ అంతర్గత డయామీటర్ సీల్ రింగ్

పరిమాణం: 2

3S-1283: రింగ్

పరిమాణం: 1

3S-1284: రింగ్

పరిమాణం: 1

451-1493: 26.57 మి.మీ లోపల డయామీటర్ సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 9

4J-7533: 1.63 x 6.07mm 90A NBR O-రింగ్

పరిమాణం: 29

4J-8997: సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 1

4S-5804: D-రింగ్

పరిమాణం: 1

4S-5805: సీల్ O రింగ్

పరిమాణం: 1

4S-5808: పంప్ గాస్కెట్

పరిమాణం: 1

59లో 1 నుండి 32 వరకు చూపుతోంది

పార్ట్ నంబర్ 155-8696 కి సంబంధించిన వివరణ

వర్ణన:
ఒక ట్రాన్స్ మిషన్ గాస్కెట్ కిట్ పూర్తి ట్రాన్స్ మిషన్ ఓవర్ హాల్ కోసం అవసరమైన అన్ని గ్యాస్కెట్ లు, సీల్స్, మరియు ఓ-రింగ్ లను కలిగి ఉంటుంది.

లక్షణాలు:
తాజా డిజైన్ మార్పుల కోసం మార్పులను చేర్చేటప్పుడు, అప్లికేషన్ కోసం అన్ని భాగాలను కలిగి ఉన్న సింగిల్ పార్ట్ నంబర్ ను ఆర్డర్ చేయడానికి ఒక Cat® ట్రాన్స్ మిషన్ గాస్కెట్ కిట్ మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

సిఫార్సు చేసిన అప్లికేషన్:
అన్ని అప్లికేషన్ లు

హెచ్చరిక:ఈ ప్రోడక్ట్ 1,3-బుటాడిన్‌తో కూడిన రసాయనాలను మీకు బహిర్గతం చేస్తుంది, ఇది క్యాన్సర్ మరియు పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన హానిని కలిగిస్తుందని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి తెలుసు. మరింత సమాచారం కోసం www.P65Warnings.ca.govకు వెళ్లండి.

పార్ట్ నంబర్ 155-8696 కోసం లక్షణాలు

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి స్పెసిఫికేషన్‌ను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 155-8696కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ స్క్రాపర్‌

657E

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది