StartseiteHydraulikHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinderdichtungen167-2188: Anschlagdichtung
StartseiteHydraulikHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinderdichtungen167-2188: Anschlagdichtung
167-2188: Anschlagdichtung

Dichtringform: Typ D

Marke: Cat

Produktbilder
167-2188: Anschlagdichtung
167-2188: Anschlagdichtung

Dichtringform: Typ D

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 167-2188

Maßeinheit

USMetrisch
Nutbreite – A (+/- 0,005') ('): 2,16
Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 54,81
Nutdurchmesser – B (+/- 0,005') ('): 0,14
Dichtringform: Typ D
Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 3,56
Stangendurchmesser ('): 1,63
Stangendurchmesser (mm): 41,28
Material: Acetal Plastic,Aliphatic Polyketone Plastic,Polyurethane Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 167-2188

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt