AloitusHydrauliikkaHydrauliset sylinterit & komponentitHydraulisylinterien tiivisteet167-2188: Puskurin tiiviste
AloitusHydrauliikkaHydrauliset sylinterit & komponentitHydraulisylinterien tiivisteet167-2188: Puskurin tiiviste
167-2188: Puskurin tiiviste

Tiivisteen muoto: Tyyppi D

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
167-2188: Puskurin tiiviste
167-2188: Puskurin tiiviste

Tiivisteen muoto: Tyyppi D

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 167-2188 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Uran halkaisija – B (+/- 0,127 mm) (mm): 3,56
Uran leveys – A (+/- 0,127 mm) (mm): 54.81
Tiivisteen muoto: Tyyppi D
Uran halkaisija – B (+/- 0,005 tuumaa) (in): 0,14
Tangon halkaisija (mm): 41,28
Uran leveys – A (+/- 0,005 tuumaa) (in): 2,16
Tangon halkaisija (in): 1,63
Material: Acetal Plastic,Aliphatic Polyketone Plastic,Polyurethane Plastic
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 167-2188

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu