StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeSortiment von Befestigungselementen178-2210: Befestigungssatz - Zoll grob

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

0S-1585: 1/2''-13 x 1 1/2'' Sechskantschraube

Anzahl: 10

0T-0319: 7/16''-14 x 2'' Sechskantschraube

Anzahl: 10

1A-9579: 38,10 mm Schaftlänge Externer Sechskant-Stahlbolzen

Anzahl: 10

3S-1546: 0,4375" Hexagonal Nut

Anzahl: 40

165-3932: 3/8"-Sechskantkopfschraube

Anzahl: 10

1A-5822: 1/2-13-Sechskantkopfschraube

Anzahl: 10

241-1855: 1/2''-13 x 2'' Sechskant-Kopfschraube

Anzahl: 10

9M-1974: 8,8 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

Anzahl: 38

0T-0772: 7/16 - 14 Gewinde Sechskantschraube

Anzahl: 10

0S-1621: 1/2-13 Sechskantschraube

Anzahl: 8

1F-7958: 0,5'' Sechskantmutter

Anzahl: 38

1D-4540: 5/16''-18 x 2 3/4'' Sechskantkopfschraube

Anzahl: 10

4F-5192: 7/16-14" Außensechskantschraube mit Gewinde

Anzahl: 10

5P-8244: 12 mm Innendurchmesser Hartwaschanlage

Anzahl: 40

5P-8245: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser

Anzahl: 38

165-3935: 3/8"-Sechskantkopfschraube

Anzahl: 10

0S-1618: Außensechskantschraube mit 5/16-18"-Gewinde

Anzahl: 8

261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' Sechskantschraube

Anzahl: 10

1D-4703: 7/16''-14 x 2 1/2''-Sechskantkopfschraube

Anzahl: 10

2B-2694: 5/16-18" Sechskantschraube mit Außengewinde

Anzahl: 10

245-3804: 3/8" Sechskantschraube

Anzahl: 10

5S-0003: 0,3125" Sechskantmutter

Anzahl: 38

165-3929: 0,375'' Sechskant-Kopfschraube

Anzahl: 10

0S-1594: 3/8-16 Sechskantschraube

Anzahl: 8

5M-2894: 10,2 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

Anzahl: 58

9S-8752: 0,375" Sechskantmutter

Anzahl: 58

Anzeige von 1 bis 26 von 26

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 178-2210

Beschreibung: Cat-Sätzefür allgemeine Befestigungselemente bieten maximalen Komfort für gängige Befestigungselementgrößen und verringern die Notwendigkeit, einzelne Befestigungskomponenten zu bestellen. Das Kit wird in einem gut organisierten, robusten Stahlbehälter mit einzelnen Fächern geliefert und kann zur Aufbewahrung und zum Schutz vor Kontamination verriegelt werden. Merkmale: Cat®-Verbindungselementewerden gemäß spezifischen Material- und Beschichtungsanforderungen hergestellt, um ein kompromissloses Schraubverbindungssystem an Cat®-Motoren und -Maschinen zu bilden, das eine zuverlässige Leistung in den anspruchsvollsten Anwendungen bietet. Cat-Verbindungselemente sind die beste Lösung für Ihre Befestigungs- und Hardwareanforderungen für Cat und andere mobile Geräte. Schützen Sie Ihre Investition mit Original-Verbindungselementen von Cat. Anwendung: Verbindungselemente werden in Schraubverbindungen in allen Cat-Motoren und -Maschinen verwendet.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 178-2210

Maßeinheit

USMetrisch

    Schraubenausführung:

    Sechskantkopfschraube

    Thread Size (" - Gangzahl) ('):

    1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13

    Schraubenlänge ('):

    1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2

    Beschichtung:

    Zinkphosphat + Öl

    Feinplanieren:

    Phosphat- und ölbeschichtet

    Material-:

    Stahl

    Materialbeschreibung:

    SAE J429 Grade 8. Kopfmarkierung - 6 Radiallinien (150 ksi ultimative Zugfestigkeit)

    Gewinde:

    UNC-Grobgewinde

    Befestigungsteiletyp:

    Behältersätze

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 178-2210

BAGGER

320

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt