Startseite183-9331: BAUGR. KETTENGLIED
Startseite183-9331: BAUGR. KETTENGLIED
183-9331: BAUGR. KETTENGLIED

Gedichteter und geschmierter Kettenstrang mit Bolzensicherung (PPR, Positive Pin Retention)

Marke: Cat

Produktbilder
183-9331: BAUGR. KETTENGLIED
183-9331: BAUGR. KETTENGLIED
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Gedichteter und geschmierter Kettenstrang mit Bolzensicherung (PPR, Positive Pin Retention)

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 183-9331

Beschreibung:

  • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


Merkmale:

  • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.
  • Die Kette mit Bolzensicherung verfügt über einen Metallsicherungsring, der in die Nut zwischen Bolzen und Kettenglied gedrückt wird. Dadurch wird Axialspiel verhindert und das Öl wird in Anwendungen mit hoher Stoßbelastung zurückgehalten.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 183-9331

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubengröße (mm): 1 3/8
Schraubengröße ('): 1 3/8
Anzahl der Kettenabschnitte: 41,0
Kettenteilung (mm): 317,5
Kettenteilung ('): 12,5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 183-9331

KETTENDOZER

D11R

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt