หน้าแรก183-9331: LINK AS.-TRA
หน้าแรก183-9331: LINK AS.-TRA
183-9331: LINK AS.-TRA

Cat® Link As.-Track

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
183-9331: LINK AS.-TRA
183-9331: LINK AS.-TRA
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

Cat® Link As.-Track

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 183-9331

Description:

  • Link assemblies, driven by the sprocket and final drive, provide support for the machine weight, a rail for the machine to run on, and a place for the shoes to attach.


Attributes:

  • Cat® Sealed and Lubricated Track (SALT) seals lubricant into your undercarriage system and keeps abrasives out. It eliminates internal pin and bushing wear to reduce maintenance costs and downtime, while increasing service life and serviceability. SALT offers a universal undercarriage configuration for a wide range of underfoot conditions when coupled with a track design that matches your machine and operating environment.
  • Positive Pin Retention (PPR) track has a metal retaining ring pressed into the groove between the pin and the link. This prevents end-play generation and helps ensure oil retention in high impact applications.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 183-9331

หน่วยวัด

USเมตริก
Number of Track Sections: 41.0
Track Pitch (mm): 317.5
Bolt Size (in): 1 3/8
Track Pitch (in): 12.5
Bolt Size (mm): 1 3/8
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 183-9331

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D11R

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน