Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite196-8518: Motorluftfilter
Startseite196-8518: Motorluftfilter
196-8518: Motorluftfilter

Standard-Motorluftfilter - Hauptfilter

Marke: Cat

Produktbilder
196-8518: Motorluftfilter
196-8518: Motorluftfilter
196-8518: Motorluftfilter

Standard-Motorluftfilter - Hauptfilter

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 196-8518

Maßeinheit

USMetrisch
Effizienzklasse: Standardeffizienz
Dichtungstyp: Radialdichtung
Primär und Sekundär: Primär
Depth (in): 10,35
Shape: Round
Height (in): 7,13
Height (mm): 181,1
Width (in): 7,13
Width (mm): 181,1
Material: Polyurethane Plastic
Depth (mm): 262,9
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 196-8518

SCHIFFSMOTOR

3126B C9 C7

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt