1P-3502: Winkelschlüssel
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeSchraubenschlüssel1P-3502: Winkelschlüssel
Startseite1P-3502: Winkelschlüssel

1P-3502: Winkelschlüssel

Cat® Open End Angle Wrench is used to tighten and loosen fasteners in tight and awkward spaces with its angled, open-ended design

Marke: Cat

Produktbilder

1P-3502: Winkelschlüssel

1P-3502: Winkelschlüssel

Cat® Open End Angle Wrench is used to tighten and loosen fasteners in tight and awkward spaces with its angled, open-ended design

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 1P-3502

An Open End Angle Wrench provides a versatile method for working with bolts and nuts in confined spaces. Its open-ended design allows the wrench to grip fasteners from the side, making it ideal for use in situations where a traditional closed-end wrench may not fit. The angled head provides additional leverage and accessibility, enabling users to apply force in difficult-to-reach areas. This tool is indispensable for maintenance and repair tasks in equipment, where precision and ease of use are paramount.

Attributes:
• Provides easier access to fasteners in tight or hard-to-reach spaces.
• Allows for quick engagement and repositioning on the fastener.
• Ensures a tight and secure fit on the fastener head.
• Open-end design allows for quick, one-handed adjustments.

Applications:
An Open End Angle Wrench is used to grip and turn bolts and nuts from the side, allowing for efficient tightening and loosening without needing to fully encircle the fastener.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 1P-3502

Maßeinheit

    Weight (lb):

    0,13

    Länge ('):

    5,5

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt