StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager1P-8336: Lager
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager
1P-8336: Lager
1P-8336: Lager

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Produktbilder
1P-8336: Lager
1P-8336: Lager

Gerades Gleitlager
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
Teilediagramm für 1P-8336
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 1P-8336

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 134
Inside Diameter (in): 5,26
Outside Diameter (mm): 146
Outside Diameter (in): 5,75
Overall Length (mm): 38
Overall Length (in): 1,5
Material-: P/M Stähle
Type: STRAIGHT SLEEVE
Querbohrungen: Nein
Ungefähre Gesamtlänge (mm): 38
Innennut: Nein
Ungefährer Außendurchmesser (mm): 146
Ungefährer Innendurchmesser (mm): 134
Außennut: Nein
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 1P-8336

ROHRVERLEGER

583K

KETTENDOZER

D8K D8H 8D 183B 8S

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.