HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre1P-8336: Lager
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre
1P-8336: Lager
1P-8336: Lager

Rett hylselager

Merke: Cat

Produktbilder
1P-8336: Lager
1P-8336: Lager

Rett hylselager

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 1P-8336
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 1P-8336

Måleenheter

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 134
Inside Diameter (in): 5,26
Outside Diameter (mm): 146
Outside Diameter (in): 5,75
Overall Length (mm): 38
Overall Length (in): 1,5
Materiale: Stål, pulvermetall
Type: STRAIGHT SLEEVE
Krysshull: Nei
Omtrentlig utvendig diameter (mm): 146
Omtrentlig total lengde (mm): 38
Eksternt spor: Nei
Omtrentlig innvendig diameter (mm): 134
Internt spor: Nei
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 1P-8336

RØRLEGGINGSMASKIN

583K

BULLDOSER

D8K D8H 8D 183B 8S

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert