StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenstränge213-1972: Kettenstrang
Startseite213-1972: Kettenstrang

In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie

.

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 213-1972

Ein Kettenglied greift in das Kettenrad und das Leitrad ein und bildet eine kontinuierliche Schleife, mit der sich das Fahrzeug vorwärts oder rückwärts bewegen kann. Die robuste Konstruktion des Kettenglieds sorgt für die notwendige Festigkeit und Zuverlässigkeit, um schweren Lasten, Stößen und ständiger Bewegung standzuhalten.

Eigenschaften:
• Widerstehen Sie dem Verschleiß und verlängern Sie die Lebensdauer.
• Reduzierung von Geräusch- und Vibrationspegeln während des Maschinenbetriebs.

Anwendungen:
Ein Kettenglied sorgt für Traktion, Stabilität und die Fähigkeit, unebene Oberflächen zu überqueren, sodass die Maschine schwere Lasten effektiv schieben, graben und bewegen kann.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

Technische Daten für Ersatzteilnummer 213-1972

Maßeinheit

USMetrisch

    Anzahl der Kettenabschnitte:

    45,0

    Schraubengröße ('):

    0,8661

    Kettenteilung ('):

    8,5

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    2.992

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    7.48

    Rail To Bushing OD (in):

    1.315

    Bushing OD (in):

    2.756

    Link Outside Spread (in):

    7.906

    Number of Sections:

    45

    Track Bolt Thread:

    M22

    UC System:

    HD,HD

    Grease Track Type:

    GLT

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.409

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.906

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    5.512

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.622

    Pin Length (in):

    9.665

    Link Height (in):

    4.882

    Master Bolt Thread:

    M22

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    4.268

    Master Link Type:

    Press Fit Master

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 213-1972

LAUFWERK

OEMS

BAGGER

336D2 330C L 330D 336D2 L 336D 336E H 336E 312D

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt