หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบสายพานตีนตะขาบชุดโซ่213-1972: ตัวเชื่อมตีนตะขาบที่ปิดผนึกและหล่อลื่น
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบสายพานตีนตะขาบชุดโซ่213-1972: ตัวเชื่อมตีนตะขาบที่ปิดผนึกและหล่อลื่น
213-1972: ตัวเชื่อมตีนตะขาบที่ปิดผนึกและหล่อลื่น

โซ่สายพานตีนตะขาบหล่อลื่นด้วยจาระบีตีนตะขาบแบบสันคู่ของ Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
213-1972: ตัวเชื่อมตีนตะขาบที่ปิดผนึกและหล่อลื่น
213-1972: ตัวเชื่อมตีนตะขาบที่ปิดผนึกและหล่อลื่น
213-1972: ตัวเชื่อมตีนตะขาบที่ปิดผนึกและหล่อลื่น
213-1972: ตัวเชื่อมตีนตะขาบที่ปิดผนึกและหล่อลื่น
213-1972: ตัวเชื่อมตีนตะขาบที่ปิดผนึกและหล่อลื่น

โซ่สายพานตีนตะขาบหล่อลื่นด้วยจาระบีตีนตะขาบแบบสันคู่ของ Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ขณะนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนี้.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา

คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 213-1972

หน่วยวัด

USเมตริก
ระยะห่างของสายพาน (นิ้ว): 8.5
จำนวนของส่วนสายพานตีนตะขาบ: 45.0
ขนาดสลักเกลียว (นิ้ว): 0.8661
ระยะห่างของสายพาน (มม.): 215.9
ขนาดสลักเกลียว (มม.): M22
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 200.8
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.992
Rail To Bushing OD (mm): 33.4
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.48
Rail To Bushing OD (in): 1.315
Bushing OD (in): 2.756
Bolt Hole Diameter (mm): 23
Link Outside Spread (in): 7.906
Number of Sections: 45
Bushing OD (mm): 70
Track Bolt Thread: M22
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 35.8
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 140
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 190
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.409
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.906
Pin Length (mm): 245.5
Link Inside Spread Sprocket (mm): 92
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.512
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.622
Link Height (mm): 124
Pin Length (in): 9.665
Link Inside Spread Roller (mm): 108.4
Link Height (in): 4.882
Master Bolt Thread: M22
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.268
Master Link Type: Press Fit Master
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 213-1972

ช่วงล่าง

OEMS

รถขุด

336D2 330C L 330D 336D2 L 336D 336E H 336E 312D

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน