Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe213-7488: O-Ring-Dichtung, 56,52 mm Innendurchmesser
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe213-7488: O-Ring-Dichtung, 56,52 mm Innendurchmesser
213-7488: O-Ring-Dichtung, 56,52 mm Innendurchmesser

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
213-7488: O-Ring-Dichtung, 56,52 mm Innendurchmesser
213-7488: O-Ring-Dichtung, 56,52 mm Innendurchmesser
213-7488: O-Ring-Dichtung, 56,52 mm Innendurchmesser
213-7488: O-Ring-Dichtung, 56,52 mm Innendurchmesser
213-7488: O-Ring-Dichtung, 56,52 mm Innendurchmesser

O-Ring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 213-7488

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 5,34
Durchmesser ('): 0,21
Innendurchmesser (mm): 56,52
Innendurchmesser ('): 2,225
SAE AS568 Strichzahl: -331
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farbe kann vom Bild abweichen.
Strichzahl ('): 331
Material-: NBR – Nitril
Polymer: NBR (Nitril-Butadien)
Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiges Material mit guter Abrieb- und Schnittfestigkeit. Es eignet sich gut für Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff-, Kühlmittel-/Harnstoff-, Hydrauliköl- und ATF Anwendungen. Nicht mit Biodiesel verwenden.
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 213-7488

SCHIFFSMOTOR

C4.4

STROMAGGREGAT

C6.6 C4.4 C7.1 3056 3054

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt