HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta213-7488: Diametro interno 56,52 mm Guarnizione O-Ring
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta213-7488: Diametro interno 56,52 mm Guarnizione O-Ring
213-7488: Diametro interno 56,52 mm Guarnizione O-Ring

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
213-7488: Diametro interno 56,52 mm Guarnizione O-Ring
213-7488: Diametro interno 56,52 mm Guarnizione O-Ring
213-7488: Diametro interno 56,52 mm Guarnizione O-Ring
213-7488: Diametro interno 56,52 mm Guarnizione O-Ring
213-7488: Diametro interno 56,52 mm Guarnizione O-Ring

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 213-7488

Unità di misura

USAMetrico
Diametro sezione trasversale (mm): 5,34
Diametro sezione trasversale (pollici): 0,21
Diametro interno (mm): 56,52
Diametro interno (pollici): 2,225
Polimero: NBR (Nitrile butadiene)
Descrizione materiale: NBR è un materiale versatile con una buona resistenza all'abrasione e al taglio. Funziona bene in applicazioni in cui si utilizza aria, olio motore, combustibile diesel, liquido di raffreddamento/urea, olio idraulico e liquido per cambio automatico. Non utilizzare con biodiesel.
Note: Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a titolo informativo. Il colore può variare da quello illustrato.
Dimensioni del cruscotto SAE AS568: -331
Dimensioni del cruscotto (pollici): 331
Materiale: NBR - Nitrile
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 213-7488

GRUPPO ELETTROGENO

C6.6 C4.4 C7.1 3056 3054

MOTORE MARINO

C4.4

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito