StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze227-5347: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
227-5347: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
227-5347: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
227-5347: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
227-5347: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
227-5347: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
227-5347: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
227-5347: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

8T-0785: 66,49 mm Außendurchmesser Kunststoffring
8T-0785: 66,49 mm Außendurchmesser KunststoffringAnzahl: 1
5F-3999: 123.42 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5F-3999: 123.42 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
4J-9221: Gummistützring mit 124,28 mm Innendurchmesser
4J-9221: Gummistützring mit 124,28 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
9X-7264: 127 mm Bohrungsdurchmesser, 2-teilige Dichtung
9X-7264: 127 mm Bohrungsdurchmesser, 2-teilige DichtungAnzahl: 1
289-2948: 62,78 mm Innendurchmesser Zylinderstangen-U-Cup-Dichtung
289-2948: 62,78 mm Innendurchmesser Zylinderstangen-U-Cup-DichtungAnzahl: 1
4J-4630: 127 mm Außendurchmesser Kunststoffring
4J-4630: 127 mm Außendurchmesser KunststoffringAnzahl: 1
289-2937: Dichtungsbaugruppe-Puffer
289-2937: Dichtungsbaugruppe-PufferAnzahl: 1
225-3281: 61,42 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreifdichtung
225-3281: 61,42 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreifdichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.