AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin227-5347: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
227-5347: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
227-5347: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
227-5347: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
227-5347: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
227-5347: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
227-5347: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
227-5347: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

8T-0785: Bague plastique de 66,49 mm de diamètre extérieur
8T-0785: Bague plastique de 66,49 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
5F-3999: Joint torique de 123,42 mm de diamètre intérieur
5F-3999: Joint torique de 123,42 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
4J-9221: Bague d'appui en caoutchouc de124,28 mm de diamètre interne
4J-9221: Bague d'appui en caoutchouc de124,28 mm de diamètre interneQuantité: 1
9X-7264: Joint d'étanchéité de 127 mm de diamètre d'alésage en 2 parties
9X-7264: Joint d'étanchéité de 127 mm de diamètre d'alésage en 2 partiesQuantité: 1
289-2948: Joint statique de tige de cylindre de 62,78 mm de diamètre intérieur joint en U
289-2948: Joint statique de tige de cylindre de 62,78 mm de diamètre intérieur joint en UQuantité: 1
225-3281: Joint d'essuie-glace à double lèvre de 61,42 mm de diamètre intérieur
225-3281: Joint d'essuie-glace à double lèvre de 61,42 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
289-2937: Ensemble joint de tampon
289-2937: Ensemble joint de tamponQuantité: 1
4J-4630: Bague plastique de 127 mm de diamètre extérieur
4J-4630: Bague plastique de 127 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 8 sur 8
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 227-5347

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 227-5347

NIVELEUSE

16M 14H NA 14M 16H NA 14H 16H

TRACTEUR SUR PNEUS

938G 928G 938F 928HZ 938G II

CHARGEUSE-PELLETEUSE

426B 436B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert