StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze232-6652: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze232-6652: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF
232-6652: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF

Satz für einen Zylinderkopf

Marke: Cat

Produktbilder
232-6652: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF
232-6652: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF

Satz für einen Zylinderkopf

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

3E-6772: 17,90 mm Innendurchmesser Wasserdichtung
3E-6772: 17,90 mm Innendurchmesser WasserdichtungAnzahl: 24
1H-1023: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
1H-1023: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 6
100-7432: Dichtung des vorderen Gehäusedeckels
100-7432: Dichtung des vorderen GehäusedeckelsAnzahl: 1
114-2687: 23,16 mm Innendurchmesser O-Dichtring
114-2687: 23,16 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 1
109-0076: 50,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
109-0076: 50,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
4F-7390: 53,34 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring
4F-7390: 53,34 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
6I-3066: 1,5 mm dicke Zylinderkopfdichtung
6I-3066: 1,5 mm dicke ZylinderkopfdichtungAnzahl: 1
7W-0688: 0,8 mm dicke Dichtung der Nachkühlerleitungen
7W-0688: 0,8 mm dicke Dichtung der NachkühlerleitungenAnzahl: 2
7C-0307: 0,8 mm dicke Dichtung für die Motorhaube
7C-0307: 0,8 mm dicke Dichtung für die MotorhaubeAnzahl: 1
1S-6595: Dichtung für Ölzufuhr des Turboladers
1S-6595: Dichtung für Ölzufuhr des TurboladersAnzahl: 1
203-3940: 2.62 X 13.94 mm 78A HNBR O-Ring Dichtung
203-3940: 2.62 X 13.94 mm 78A HNBR O-Ring DichtungAnzahl: 6
109-0078: 37,47 mm Innendurchmesser O-Dichtring
109-0078: 37,47 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 4
2N-8204: 0,83 mm dicke Motorkrümmerdichtung
2N-8204: 0,83 mm dicke MotorkrümmerdichtungAnzahl: 6
5P-5678: Motorbanddichtung
5P-5678: MotorbanddichtungAnzahl: 6
1S-4295: 1,92 mm dicke Turboladerdichtung
1S-4295: 1,92 mm dicke TurboladerdichtungAnzahl: 1
144-6142: 1,71 mm dicke integrierte Dichtung
144-6142: 1,71 mm dicke integrierte DichtungAnzahl: 1
3S-5496: 9,53 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
3S-5496: 9,53 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 4
4W-4014: 1,5 mm dicke Kühlsystemreglerdichtung
4W-4014: 1,5 mm dicke KühlsystemreglerdichtungAnzahl: 1
6I-4024: Dichtung für den Motor-Zylinderblock
6I-4024: Dichtung für den Motor-ZylinderblockAnzahl: 1
9H-6067: O-RING
9H-6067: O-RINGAnzahl: 1
129-9452: 1,9 mm dicke Auspuffkrümmerdichtung
129-9452: 1,9 mm dicke AuspuffkrümmerdichtungAnzahl: 6
3S-9643: Drehwellen-Lippendichtring
3S-9643: Drehwellen-LippendichtringAnzahl: 1
4J-7533: SEAL-O-RING-STOR
4J-7533: SEAL-O-RING-STORAnzahl: 1
4N-1156: 1,2 mm dicke Kühler-Wasserleitungsdichtung
4N-1156: 1,2 mm dicke Kühler-WasserleitungsdichtungAnzahl: 1
1S-4810: 0,8 mm dicke Turbo-Ölablassdichtung
1S-4810: 0,8 mm dicke Turbo-ÖlablassdichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 25 von 25
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 232-6652
Satzinhalt: Dichtungen
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 232-6652

LKW-MOTOR

3406C 3406B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt