Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore232-6652: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore232-6652: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

129-9452: Guarnizione collettore di scarico spessore 1,9 mm
129-9452: Guarnizione collettore di scarico spessore 1,9 mmQuantità: 6
4N-1156: Guarnizione delle tubazioni dell'acqua del radiatore da 1,2 mm di spessore
4N-1156: Guarnizione delle tubazioni dell'acqua del radiatore da 1,2 mm di spessoreQuantità: 1
9H-6067: Anello di tenuta in VMQ 70A 5,33 x 21,59 mm
9H-6067: Anello di tenuta in VMQ 70A 5,33 x 21,59 mmQuantità: 1
3S-9643: Tenuta a labbro albero rotazione
3S-9643: Tenuta a labbro albero rotazioneQuantità: 1
1S-4810: Guarnizione di scarico dell'olio turbo spessa 0,8 mm
1S-4810: Guarnizione di scarico dell'olio turbo spessa 0,8 mmQuantità: 1
4J-7533: Anello di tenuta in NBR 90A 1,63 x 6,07 mm
4J-7533: Anello di tenuta in NBR 90A 1,63 x 6,07 mmQuantità: 1
100-7432: Guarnizione del coperchio anteriore dell'alloggiamento
100-7432: Guarnizione del coperchio anteriore dell'alloggiamentoQuantità: 1
6I-3066: Guarnizione della testa del cilindro spessa 1,5 mm
6I-3066: Guarnizione della testa del cilindro spessa 1,5 mmQuantità: 1
4F-7390: O Ring di tenuta con diametro interno di 53,34 mm
4F-7390: O Ring di tenuta con diametro interno di 53,34 mmQuantità: 1
109-0076: Diametro interno 50,17 mm Tenuta ad anello
109-0076: Diametro interno 50,17 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
114-2687: Anello di tenuta HNBR 78A 5,33 x 23,16 mm
114-2687: Anello di tenuta HNBR 78A 5,33 x 23,16 mmQuantità: 1
3E-6772: Tenuta acqua diametro interno 17,90 mm
3E-6772: Tenuta acqua diametro interno 17,90 mmQuantità: 24
1H-1023: Anello di tenuta NBR 75A 1,78 x 9,25 mm
1H-1023: Anello di tenuta NBR 75A 1,78 x 9,25 mmQuantità: 6
109-0078: Diametro interno 37,47 mm Tenuta ad anello
109-0078: Diametro interno 37,47 mm Tenuta ad anelloQuantità: 4
2N-8204: Guarnizione del collettore motore spessa 0,83 mm
2N-8204: Guarnizione del collettore motore spessa 0,83 mmQuantità: 6
4W-4014: Guarnizione del regolatore del sistema di raffreddamento spessa 1,5 mm
4W-4014: Guarnizione del regolatore del sistema di raffreddamento spessa 1,5 mmQuantità: 1
6I-4024: Guarnizione del blocco cilindri del motore
6I-4024: Guarnizione del blocco cilindri del motoreQuantità: 1
7C-0307: Guarnizione del coperchio del cofano di 0,8 mm di spessore
7C-0307: Guarnizione del coperchio del cofano di 0,8 mm di spessoreQuantità: 1
7W-0688: Guarnizione delle linee dell'postrefrigeratore da 0,8 mm di spessore
7W-0688: Guarnizione delle linee dell'postrefrigeratore da 0,8 mm di spessoreQuantità: 2
144-6142: Guarnizione a tenuta integrale spessa 1,71 mm
144-6142: Guarnizione a tenuta integrale spessa 1,71 mmQuantità: 1
203-3940: 2,62 X 13,94 mm 78A Tenuta ad anello di tenuta in HNBR
203-3940: 2,62 X 13,94 mm 78A Tenuta ad anello di tenuta in HNBRQuantità: 6
1S-4295: Guarnizione del turbocompressore da 1,92 mm di spessore
1S-4295: Guarnizione del turbocompressore da 1,92 mm di spessoreQuantità: 1
1S-6595: Guarnizione di alimentazione del turbocompressore dell'olio
1S-6595: Guarnizione di alimentazione del turbocompressore dell'olioQuantità: 1
3S-5496: diametro interno 9,53 mm Guarnizione-O-Ring
3S-5496: diametro interno 9,53 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 4
5P-5678: Tenute a nastro del motore
5P-5678: Tenute a nastro del motoreQuantità: 6
Visualizzazione da 1 a 25 di 25
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 232-6652

Descrizione: questo kit contiene le guarnizioni e le tenute per ricostruire e reinstallare una testata singola. Questo kit include le guarnizioni del turbo ma non include le tenute degli iniettori combustibile. Ordinare un kit di tenute per iniettore combustibile singolo, secondo necessità. Caratteristiche: I nostri kit sono progettati per la massima praticità: preconfezionati, ordinati con un unico codice e consegnati in un'unica scatola, per farvi risparmiare tempo e denaro.

Visualizza di più
Avviso:Il prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui il piombo e i suoi composti, che nello Stato della California, sono ritenuti causa di possibili tumori e difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche tecniche per il codice 232-6652

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 232-6652

MOTORE DUMPER

3406C 3406B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito