StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze233-6984: Frontgehäuse-Einbausatz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze233-6984: Frontgehäuse-Einbausatz
233-6984: Frontgehäuse-Einbausatz

Vorderer Struktursatz

Marke: Cat

Produktbilder
233-6984: Frontgehäuse-Einbausatz
233-6984: Frontgehäuse-Einbausatz
233-6984: Frontgehäuse-Einbausatz
233-6984: Frontgehäuse-Einbausatz

Vorderer Struktursatz

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

126-1757: Dichtscheibe mit 19,3 mm Außendurchmesser
126-1757: Dichtscheibe mit 19,3 mm AußendurchmesserAnzahl: 12
110-0004: 3,53 mm Drahtdurchmesser Luftkompressions-O-Ring-Dichtung
110-0004: 3,53 mm Drahtdurchmesser Luftkompressions-O-Ring-DichtungAnzahl: 1
103-6045: Mehrere Nockenzugangsabdeckungen, Gummi O-Ring Dichtung
103-6045: Mehrere Nockenzugangsabdeckungen, Gummi O-Ring DichtungAnzahl: 1
061-9455: 47,22 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
061-9455: 47,22 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
8T-9527: 110,72 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
8T-9527: 110,72 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
228-4947: 13,94 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
228-4947: 13,94 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 2
142-5867: 154,18 mm Innendurchmesser vordere Kurbelwellendichtung
142-5867: 154,18 mm Innendurchmesser vordere KurbelwellendichtungAnzahl: 1
6B-2250: Dichtung der vorderen Motorabdeckung
6B-2250: Dichtung der vorderen MotorabdeckungAnzahl: 12
122-3772: 215,49 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
122-3772: 215,49 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
5S-2106: 50,80 mm Wellendurchmesser Lippendichtung
5S-2106: 50,80 mm Wellendurchmesser LippendichtungAnzahl: 1
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)Anzahl: 1
107-5769: 79,38 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
107-5769: 79,38 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 2
117-8801: 126,67 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
117-8801: 126,67 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
5E-8771: O-Ring mit 120,32 mm Innendurchmesser
5E-8771: O-Ring mit 120,32 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
155-3629: 0,82 mm dicke Getriebedichtdichtung
155-3629: 0,82 mm dicke GetriebedichtdichtungAnzahl: 1
166-9144: 0,8 mm dicke Dichtung für das vordere Gehäuse
166-9144: 0,8 mm dicke Dichtung für das vordere GehäuseAnzahl: 1
250-0466: 32.99mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
250-0466: 32.99mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
7X-4805: 9.12mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
7X-4805: 9.12mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 2
3P-1155: Dichtungs-O-Ring mit 24,99 mm Innendurchmesser
3P-1155: Dichtungs-O-Ring mit 24,99 mm InnendurchmesserAnzahl: 2
129-5427: 27 mm Außendurchmesser Dichtungsscheibe
129-5427: 27 mm Außendurchmesser DichtungsscheibeAnzahl: 2
Anzeige von 1 bis 20 von 20
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 233-6984
Satzinhalt: Dichtungen, Unterlegscheiben
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 233-6984

LKW-MOTOR

3406E

RADDOZER

621B 627E 623B 627F 621E 621F 623E

SCHÜRFZUG

651E

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

D350E II D400E II

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt