HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore233-6984: Kit di installazione dell'alloggiamento anteriore
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore233-6984: Kit di installazione dell'alloggiamento anteriore
233-6984: Kit di installazione dell'alloggiamento anteriore

Kit struttura anteriore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
233-6984: Kit di installazione dell'alloggiamento anteriore
233-6984: Kit di installazione dell'alloggiamento anteriore
233-6984: Kit di installazione dell'alloggiamento anteriore
233-6984: Kit di installazione dell'alloggiamento anteriore

Kit struttura anteriore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

103-6045: Tenuta o-ring in gomma coperchio di accesso camme multiple
103-6045: Tenuta o-ring in gomma coperchio di accesso camme multipleQuantità: 1
110-0004: Diametro del filo 3,53 mm Guarnizione O-Ring a compressione d'aria
110-0004: Diametro del filo 3,53 mm Guarnizione O-Ring a compressione d'ariaQuantità: 1
142-5867: Tenuta albero motore anteriore diametro interno 154,18 mm
142-5867: Tenuta albero motore anteriore diametro interno 154,18 mmQuantità: 1
228-4947: O-ring FKM 2.62 x 13,94 mm 75A
228-4947: O-ring FKM 2.62 x 13,94 mm 75AQuantità: 2
061-9455: Anello di tenuta diametro interno 47,22 mm
061-9455: Anello di tenuta diametro interno 47,22 mmQuantità: 1
126-1757: Diametro esterno 19,3 mm Rondella di tenuta
126-1757: Diametro esterno 19,3 mm Rondella di tenutaQuantità: 12
8T-9527: diametro interno 110,72 mm Guarnizione-O-Ring
8T-9527: diametro interno 110,72 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
6B-2250: Guarnizione del coperchio anteriore del motore
6B-2250: Guarnizione del coperchio anteriore del motoreQuantità: 12
5S-2106: Tenuta a labbro per albero del diametro di 50,80 mm
5S-2106: Tenuta a labbro per albero del diametro di 50,80 mmQuantità: 1
117-8801: anello di tenuta 2,62 x 126,67mm 75A FKM
117-8801: anello di tenuta 2,62 x 126,67mm 75A FKMQuantità: 1
122-3772: diametro interno 215,49 mm Guarnizione-O-Ring
122-3772: diametro interno 215,49 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
107-5769: Anello di tenuta 78A HNBR 2,62 x 79,38mm
107-5769: Anello di tenuta 78A HNBR 2,62 x 79,38mmQuantità: 2
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)Quantità: 1
5E-8771: Anello di tenuta del diametro interno di 120,32 mm
5E-8771: Anello di tenuta del diametro interno di 120,32 mmQuantità: 1
155-3629: tenuta di tenuta del cambio da0,82 mm di spessore
155-3629: tenuta di tenuta del cambio da0,82 mm di spessoreQuantità: 1
250-0466: Anello di tenuta 2,62 x 32,99 mm 75A FKM
250-0466: Anello di tenuta 2,62 x 32,99 mm 75A FKMQuantità: 1
7X-4805: Diametro interno 9,12 mm Tenuta ad anello
7X-4805: Diametro interno 9,12 mm Tenuta ad anelloQuantità: 2
3P-1155: Anello di tenuta 3,53 x 24,99 mm 75A FKM
3P-1155: Anello di tenuta 3,53 x 24,99 mm 75A FKMQuantità: 2
166-9144: Guarnizione dell'alloggiamento anteriore spessa 0,8 mm
166-9144: Guarnizione dell'alloggiamento anteriore spessa 0,8 mmQuantità: 1
129-5427: rondella di tenuta con diametro esterno di 27 mm
129-5427: rondella di tenuta con diametro esterno di 27 mmQuantità: 2
Visualizzazione da 1 a 20 di 20
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 233-6984
Il kit contiene: Guarnizioni, tenute, rondelle
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 233-6984

SCRAPER GOMMATO

651E

DUMPER ARTICOLATO

D350E II D400E II

TRATTORE GOMMATO

621B 627E 623B 627F 621E 621F 623E

MOTORE DUMPER

3406E

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito