StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze235-0355: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
235-0355: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
235-0355: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
235-0355: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
235-0355: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

7J-9885: 88,90 mm Außendurchmesser Kunststoffring
7J-9885: 88,90 mm Außendurchmesser KunststoffringAnzahl: 1
231-3538: 55,09 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreiferdichtung
231-3538: 55,09 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreiferdichtungAnzahl: 1
421-4024: 9,50 mm breite U-Tassen-Kunststoffdichtung
421-4024: 9,50 mm breite U-Tassen-KunststoffdichtungAnzahl: 1
4T-8054: Zweiteilige Dichtung für 88,9 mm Bohrungsdurchmesser
4T-8054: Zweiteilige Dichtung für 88,9 mm BohrungsdurchmesserAnzahl: 1
4J-9224: 82,23 mm Innendurchmesser Gummi-Sicherungsring
4J-9224: 82,23 mm Innendurchmesser Gummi-SicherungsringAnzahl: 1
175-7898: O-Ring mit 88,49 mm Innendurchmesser
175-7898: O-Ring mit 88,49 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
167-2200: 57,10 mm Stangendurchmesser Hydraulische Pufferdichtung
167-2200: 57,10 mm Stangendurchmesser Hydraulische PufferdichtungAnzahl: 1
8T-4958: 57,15 mm Innendurchmesser Kunststoffring
8T-4958: 57,15 mm Innendurchmesser KunststoffringAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 235-0355

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 235-0355

INDUSTRIE-RADLADER

IT14G2 IT14G

SCHÜRFZUG

613C II 613C 613C II

RADLADER

914G 914G2

MOTORGRADER

14H NA 14M 14H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.