AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin235-0355: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
235-0355: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
235-0355: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
235-0355: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
235-0355: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

8T-4958: Bague en plastique de 57,15 mm de diamètre intérieur
8T-4958: Bague en plastique de 57,15 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
167-2200: Joint de butée hydraulique de diamètre de tige 57,10 mm
167-2200: Joint de butée hydraulique de diamètre de tige 57,10 mmQuantité: 1
4T-8054: Joint d'étanchéité en deux parties de 88,9 mm de diamètre d'alésage
4T-8054: Joint d'étanchéité en deux parties de 88,9 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
4J-9224: Bague d'appui en caoutchouc de 82,23 mm de diamètre interne
4J-9224: Bague d'appui en caoutchouc de 82,23 mm de diamètre interneQuantité: 1
175-7898: Joint torique de 88,49 mm de diamètre intérieur
175-7898: Joint torique de 88,49 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
231-3538: Joint racleur à lèvre double de 55,09 mm de diamètre intérieur
231-3538: Joint racleur à lèvre double de 55,09 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
421-4024: Joint en demi-lune en plastique de 9,50 mm de largeur
421-4024: Joint en demi-lune en plastique de 9,50 mm de largeurQuantité: 1
7J-9885: Bague plastique de 88,90 mm de diamètre extérieur
7J-9885: Bague plastique de 88,90 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 8 sur 8
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 235-0355

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 235-0355

NIVELEUSE

14H NA 14M 14H

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT14G2 IT14G

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

613C II 613C 613C II

CHARGEUSE SUR PNEUS

914G 914G2

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert