StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenglieder235-2501: SALT Box Link im Fahrwerk
Startseite
LaufwerkKettenkomponentenKettenglieder
235-2501: SALT Box Link im Fahrwerk
235-2501: SALT Box Link im Fahrwerk

Cat® Abgedichtetes und geschmiertes Kettenkastenglied im Fahrwerk

Marke: Cat

Produktbilder
235-2501: SALT Box Link im Fahrwerk
235-2501: SALT Box Link im Fahrwerk
235-2501: SALT Box Link im Fahrwerk
235-2501: SALT Box Link im Fahrwerk
235-2501: SALT Box Link im Fahrwerk

Cat® Abgedichtetes und geschmiertes Kettenkastenglied im Fahrwerk

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 235-2501
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 235-2501

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubengröße (mm): 21
Kettenteilung (mm): 190
Schraubengröße ('): 21
Kettenteilung ('): 7,48
Overall Height (in): 4,783
Pin Retention System: Press Fit
Bushing End Strap Thickness (mm): 25
Bore To Rail (mm): 70,5
Overall Height (mm): 121,5
Steel Spec: 1E1287
Bushing End Strap Thickness (in): 0,984
Bore To Rail (in): 2,776
Eyebrow Thickness (mm): 0
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Track Pin Bore Diameter (in): 2,641
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 67,07
Material: Boron Steel,Alloy Iron
Pin End Strap Thickness (in): 0,984
UC System: ABRASION
Rail To Pin Boss OD (mm): 70,5
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 25
Rail To Pin Boss OD (in): 2,776
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Master Bolt Thread: M20
Bushing Bore Diameter (in): 2,642
Bushing Bore Diameter (mm): 67,1
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 235-2501

KETTENLADER

953C 953D 953K 953

KETTENDOZER

D6K2 XL D6M D6K2 D6K2 LGP D6N D6N LGP D5H XL D4 D5 D6N XL

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
307-1704
307-1704: Track Link
Preis prüfen
235-2529
235-2529: Ölgeschmiertes Kettenglied
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.