AccueilTrain de roulementComposants de chaîneMaillons de chaîne235-2501: Maillon caissonné SALT dans le train de roulement
Accueil
Train de roulementComposants de chaîneMaillons de chaîne
235-2501: Maillon caissonné SALT dans le train de roulement
235-2501: Maillon caissonné SALT dans le train de roulement

Maillon caissonné à chaînes étanches et lubrifiées pour train de roulement Cat®

Marque: Cat

Images du produit
235-2501: Maillon caissonné SALT dans le train de roulement
235-2501: Maillon caissonné SALT dans le train de roulement
235-2501: Maillon caissonné SALT dans le train de roulement
235-2501: Maillon caissonné SALT dans le train de roulement
235-2501: Maillon caissonné SALT dans le train de roulement

Maillon caissonné à chaînes étanches et lubrifiées pour train de roulement Cat®

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 235-2501
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 235-2501

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille de vis (mm): 21
Inclinaison de chaîne (mm): 190
Inclinaison de chaîne (in): 7,48
Taille de vis (in): 21
Overall Height (in): 4,783
Pin Retention System: Press Fit
Bushing End Strap Thickness (mm): 25
Bore To Rail (mm): 70,5
Overall Height (mm): 121,5
Steel Spec: 1E1287
Bushing End Strap Thickness (in): 0,984
Bore To Rail (in): 2,776
Eyebrow Thickness (mm): 0
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Track Pin Bore Diameter (in): 2,641
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 67,07
Material: Boron Steel,Alloy Iron
Pin End Strap Thickness (in): 0,984
UC System: ABRASION
Rail To Pin Boss OD (mm): 70,5
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 25
Rail To Pin Boss OD (in): 2,776
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Master Bolt Thread: M20
Bushing Bore Diameter (in): 2,642
Bushing Bore Diameter (mm): 67,1
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 235-2501

TRACTEUR À CHAÎNES

D6K2 XL D6M D6K2 D6K2 LGP D6N D6N LGP D5H XL D4 D5 D6N XL

CHARGEUSE À CHAÎNES

953C 953D 953K 953

Voir plus
Pièces associées
307-1704
307-1704: LIAISON - CHAÎNE
Vérifier le prix
235-2529
235-2529: Traverse étanche et lubrifiée
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert