Startseite236-4723: ZYLINDER GP-0085-0642
Startseite236-4723: ZYLINDER GP-0085-0642
236-4723: ZYLINDER GP-0085-0642

Komplette Hydraulikzylindergruppe mit Rohr- und Stangenbaugruppen

Marke: Cat

Produktbilder
236-4723: ZYLINDER GP-0085-0642
236-4723: ZYLINDER GP-0085-0642
236-4723: ZYLINDER GP-0085-0642
236-4723: ZYLINDER GP-0085-0642
236-4723: ZYLINDER GP-0085-0642

Komplette Hydraulikzylindergruppe mit Rohr- und Stangenbaugruppen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 236-4723

Beschreibung:
Komplette Cat®-Hydraulikzylindergruppen dienen zur Ansteuerung zahlreicher Maschinenkomponenten – von Lenksteuerungen bis zur fein abgestimmten Bewegung von Schilden, Schaufeln und sonstigen Anbaugeräten.


Merkmale:
Komplette Cat-Hydraulikzylindergruppen bestehen aus Rohr- und Stangengruppen, die sich in eine Maschine sofort einbauen lassen. Cat-Zylinder werden mit dicken Rohrwänden für eine längere Lebensdauer gefertigt. In Kombination mit exklusiven Cat-Übermaßdichtungen kann durch dieses Merkmal die Lebensdauer von Zylindern in zahlreichen Anwendungen verlängert werden.


Empfohlene Anwendung:
Komplette Cat-Hydraulikzylindergruppen wurden für spezielle Maschinenanwendungen entwickelt.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 236-4723

Maßeinheit

USMetrisch
Bore Diameter (in): 3,34
Bore Diameter (mm): 85,0
Outer Diameter (in): 3,81
Outer Diameter (mm): 97,0
Rod Diameter (in): 1,97
Rod Diameter (mm): 50,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 236-4723

BAGGERLADER

424B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt