Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Home236-4723: Backhoe Loader Bucket Tilt Cylinder
Home236-4723: Backhoe Loader Bucket Tilt Cylinder
236-4723: Backhoe Loader Bucket Tilt Cylinder

Cat® Backhoe Loader Bucket Tilt Cylinder with Seals

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
236-4723: Backhoe Loader Bucket Tilt Cylinder
236-4723: Backhoe Loader Bucket Tilt Cylinder
236-4723: Backhoe Loader Bucket Tilt Cylinder
236-4723: Backhoe Loader Bucket Tilt Cylinder
236-4723: Backhoe Loader Bucket Tilt Cylinder

Cat® Backhoe Loader Bucket Tilt Cylinder with Seals

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 236-4723

Description:
A Backhoe Loader Bucket Tilt Cylinder is a mechanical component that uses fluid power to produce force and motion. It is a type of linear actuator that converts the energy from the pressurized hydraulic fluid into mechanical force and motion. A hydraulic cylinder typically consists of a cylindrical barrel, a piston, and a piston rod. The piston is located inside the barrel and is connected to the piston rod, which extends outside the Cylinder.

Attributes:
• Pressure value of the cylinder is 21000 KPa.
• Stroke length of the cylinder is 642mm.
• Closed Length of the Cylinder is 963mm.

Applications:
A Backhoe Loader Bucket Tilt Cylinder allows the movement of the bucket or any other accessory mounted on the coupler. A Tilt Cylinder is used to convert the hydraulic energy into mechanical force and motion to tilt the Bucket, mostly used in Cat 424B Backhoe loader.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 236-4723

Unità di misura

USAMetrico
Bore Diameter (in): 3,34
Bore Diameter (mm): 85,0
Outer Diameter (in): 3,81
Outer Diameter (mm): 97,0
Rod Diameter (in): 1,97
Rod Diameter (mm): 50,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 236-4723

TERNA

424B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito