StartseiteAntriebsstrangAndere Antriebsstrang-KomponentenAntriebsstrang-Reibscheiben236-8675: 311,2 mm Außendurchmesser Bremsscheibe
StartseiteAntriebsstrangAndere Antriebsstrang-KomponentenAntriebsstrang-Reibscheiben236-8675: 311,2 mm Außendurchmesser Bremsscheibe
236-8675: 311,2 mm Außendurchmesser Bremsscheibe

Cat®-Reibscheibe

Marke: Cat

Produktbilder
236-8675: 311,2 mm Außendurchmesser Bremsscheibe
236-8675: 311,2 mm Außendurchmesser Bremsscheibe
236-8675: 311,2 mm Außendurchmesser Bremsscheibe
236-8675: 311,2 mm Außendurchmesser Bremsscheibe
236-8675: 311,2 mm Außendurchmesser Bremsscheibe
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Cat®-Reibscheibe

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 236-8675

Maßeinheit

USMetrisch
Außendurchmesser (mm): 311,2
Innendurchmesser ('): 7,58
Außendurchmesser ('): 12,25
Stärke (mm): 4,95
Innendurchmesser (mm): 192,4
Stärke ('): 0,2
Material: Carbon Steel,Non-Band Type Friction Material
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 236-8675

RADDOZER

844 834G 844H 854G 834H 854K

RADLADER

988G 988H 990 II 980H 992G 990H 993K 980K 992K

BODENVERDICHTER

836H 836G 826C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt