Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůHnací ústrojíOstatní komponenty hnacího ústrojíTřecí kotouče rozvodovky236-8675: Třecí kotouč brzdy o vnějším průměru 311,2 mm
Domů
Hnací ústrojíOstatní komponenty hnacího ústrojíTřecí kotouče rozvodovky
236-8675: Třecí kotouč brzdy o vnějším průměru 311,2 mm
236-8675: Třecí kotouč brzdy o vnějším průměru 311,2 mm

Třecí kotouč Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
236-8675: Třecí kotouč brzdy o vnějším průměru 311,2 mm
236-8675: Třecí kotouč brzdy o vnějším průměru 311,2 mm
236-8675: Třecí kotouč brzdy o vnějším průměru 311,2 mm
236-8675: Třecí kotouč brzdy o vnějším průměru 311,2 mm
236-8675: Třecí kotouč brzdy o vnějším průměru 311,2 mm
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Třecí kotouč Cat®

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 236-8675
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 236-8675

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 311,2
Vnitřní průměr (mm): 192,4
Vnější průměr (in): 12,25
Tloušťka (mm): 4,95
Tloušťka (in): 0,2
Vnitřní průměr (in): 7,58
Material: Carbon Steel,Non-Band Type Friction Material
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 236-8675

KOLOVÝ DOZER

844 834G 844H 854G 834H 854K

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

836H 836G 826C

KOLOVÝ NAKLADAČ

988G 988H 990 II 980H 992G 990H 993K 980K 992K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno