StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze240-1881: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze240-1881: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
240-1881: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
240-1881: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
240-1881: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
240-1881: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
240-1881: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
240-1881: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

167-2190: Pufferdichtung mit 45 mm Stangendurchmesser
167-2190: Pufferdichtung mit 45 mm StangendurchmesserAnzahl: 1
7J-9885: 88,90 mm Außendurchmesser Kunststoffring
7J-9885: 88,90 mm Außendurchmesser KunststoffringAnzahl: 1
308-1880: 42,4 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreiferdichtung
308-1880: 42,4 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreiferdichtungAnzahl: 1
2H-6338: 85,32 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
2H-6338: 85,32 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
4T-8054: Zweiteilige Dichtung für 88,9 mm Bohrungsdurchmesser
4T-8054: Zweiteilige Dichtung für 88,9 mm BohrungsdurchmesserAnzahl: 1
4J-9224: 82,23 mm Innendurchmesser Gummi-Sicherungsring
4J-9224: 82,23 mm Innendurchmesser Gummi-SicherungsringAnzahl: 1
175-7898: O-Ring mit 88,49 mm Innendurchmesser
175-7898: O-Ring mit 88,49 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
2H-3931: 82.14mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
2H-3931: 82.14mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
4T-6907: 1,5 mm dicke Stangenführung
4T-6907: 1,5 mm dicke StangenführungAnzahl: 1
439-2697: 44.4 mm Stangendurchmesser U-Tassendichtung
439-2697: 44.4 mm Stangendurchmesser U-TassendichtungAnzahl: 1
2J-4066: Stützring für Hydraulikölfilter
2J-4066: Stützring für HydraulikölfilterAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 11 von 11
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 240-1881

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 240-1881

KETTENSKIDDER

D4HTSK II 517

HYDRAULIKLIFT

MIS MISC

BAGGERLADER

446D 446B 450E

RADSKIDDER

508

INDUSTRIE-RADLADER

IT14G IT18B IT14G2 IT24F IT28G

KOMPAKTRADLADER

914K 914G

KETTENDOZER

D4H D5M D5N DEUCE 30/30

LÖFFEL

BUCKET

RADLADER

936F 924K 960F 950B/950E G936 950B 950F 950F II

SCHILD

SNOW WING

MOTORGRADER

12H NA 12M 16M3 120H 14M-3 14M3 135H NA 14H NA 120H ES 160 12M 3 12M 2 120 14 140M 120M 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 160M 140M 3 AWD 140H NA 150 14M 12M 3 AWD 160M 3 AWD 120 GC 140M 3 140M 2 140 143H 160H NA 140 GC 14H 120M 2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt