Caterpillar
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.
Înregistrare
Caterpillar

Căutare cod sau denumire articol
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri240-1881: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri
240-1881: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
240-1881: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
240-1881: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
240-1881: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
240-1881: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
240-1881: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
240-1881: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

2H-6338: 3.53 x 85.32mm 75A NBR O-Ring
2H-6338: 3.53 x 85.32mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
308-1880: 42.4mm Inner Diameter Double Lip Wiper Seal
308-1880: 42.4mm Inner Diameter Double Lip Wiper SealCantitate: 1
167-2190: 45mm Rod Diameter Buffer Seal
167-2190: 45mm Rod Diameter Buffer SealCantitate: 1
7J-9885: 88.90mm Outer Diameter Plastic Ring
7J-9885: 88.90mm Outer Diameter Plastic RingCantitate: 1
2J-4066: INEL
2J-4066: INELCantitate: 1
4T-6907: 1.5mm Thick Rod Guide
4T-6907: 1.5mm Thick Rod GuideCantitate: 1
439-2697: 44.4mm Rod Diameter U Cup seal
439-2697: 44.4mm Rod Diameter U Cup sealCantitate: 1
2H-3931: 3.53 x 82.14mm 75A NBR O-Ring
2H-3931: 3.53 x 82.14mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
175-7898: 3.53 x 88.49mm 75A NBR O-Ring
175-7898: 3.53 x 88.49mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
4J-9224: 82.23mm Internal Diameter Rubber Backup Ring
4J-9224: 82.23mm Internal Diameter Rubber Backup RingCantitate: 1
4T-8054: 88.9mm Bore Diameter Two Piece Seal
4T-8054: 88.9mm Bore Diameter Two Piece SealCantitate: 1
Se afișează 1 până la 11 din 11
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 240-1881

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 240-1881

BULDOEXCAVATOR

446D 446B 450E

TROLIU CU SENILE

517

BULDOZER CU ROTI

936F 924K 960F 950B/950E G936 950B 950F 950F II

UNEALTA DE LUCRU

MIS MISC BUCKET SNOW WING

PORTSCULA INTEGRATA

IT14G IT14G2

ÎNCARCATOR PE ROTI

914K 914G

TRACTOARE CU SENILE

D4H D5M D5N DEUCE 30/30

TROLIU CU ROTI

508

AUTOGREDER

12H NA 16M3 120H 14M-3 14M3 135H NA 14H NA 120H ES 160 12M 3 12M 2 120 14 140M 120M 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 160M 140M 3 AWD 140H NA 150 14M 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 143H 160H NA 140 GC 14H 120M 2

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert