StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze242-2545: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
242-2545: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
242-2545: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
242-2545: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
242-2545: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
242-2545: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
242-2545: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

2K-3258: Gummistützring mit 145,35 mm Innendurchmesser
2K-3258: Gummistützring mit 145,35 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
8T-6404: O-Ring-Dichtung mit 158,42 mm Innendurchmesser
8T-6404: O-Ring-Dichtung mit 158,42 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
5J-4989: Hydraulische Zylinderdichtung
5J-4989: Hydraulische ZylinderdichtungAnzahl: 1
5H-3252: O-Ring-Dichtung mit 145,64 mm Innendurchmesser
5H-3252: O-Ring-Dichtung mit 145,64 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
8T-8365: 63,5 mm Innendurchmesser Verschleißring
8T-8365: 63,5 mm Innendurchmesser VerschleißringAnzahl: 1
225-3281: 61,42 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreifdichtung
225-3281: 61,42 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreifdichtungAnzahl: 1
289-2937: Dichtungsbaugruppe-Puffer
289-2937: Dichtungsbaugruppe-PufferAnzahl: 1
8T-8377: 149,33 mm Kopfdichtung mit Innendurchmesser
8T-8377: 149,33 mm Kopfdichtung mit InnendurchmesserAnzahl: 1
7J-5326: Kolbenführung mit 152,40 mm Bohrungsdurchmesser
7J-5326: Kolbenführung mit 152,40 mm BohrungsdurchmesserAnzahl: 1
289-2948: 62,78 mm Innendurchmesser Zylinderstangen-U-Cup-Dichtung
289-2948: 62,78 mm Innendurchmesser Zylinderstangen-U-Cup-DichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 10 von 10
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 242-2545

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 242-2545

SCHÜRFZUG

623G 621G 627G 621E 623G 621G 621F 627G 623B 627F 623E 621B 627E

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.