AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin242-2545: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
242-2545: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
242-2545: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
242-2545: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
242-2545: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
242-2545: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
242-2545: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

2K-3258: Bague d'appui en caoutchouc de 145,35 mm de diamètre intérieur
2K-3258: Bague d'appui en caoutchouc de 145,35 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8T-6404: Joint torique de 158,42 mm de diamètre intérieur
8T-6404: Joint torique de 158,42 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
5J-4989: Joint de vérin hydraulique
5J-4989: Joint de vérin hydrauliqueQuantité: 1
5H-3252: Joint torique de 145,64 mm de diamètre intérieur
5H-3252: Joint torique de 145,64 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8T-8377: Joint de tête de 149,33 mm de diamètre intérieur
8T-8377: Joint de tête de 149,33 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
7J-5326: Guide de piston de 152,40 mm de diamètre d'alésage
7J-5326: Guide de piston de 152,40 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
289-2948: Joint statique de tige de cylindre de 62,78 mm de diamètre intérieur joint en U
289-2948: Joint statique de tige de cylindre de 62,78 mm de diamètre intérieur joint en UQuantité: 1
8T-8365: Bague d'usure de 63,5 mm de diamètre intérieur
8T-8365: Bague d'usure de 63,5 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
225-3281: Joint d'essuie-glace à double lèvre de 61,42 mm de diamètre intérieur
225-3281: Joint d'essuie-glace à double lèvre de 61,42 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
289-2937: Ensemble joint de tampon
289-2937: Ensemble joint de tamponQuantité: 1
Affichage de 1 à 10 sur 10
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 242-2545

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 242-2545

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

623G 621G 627G 621E 623G 621G 621F 627G 623B 627F 623E 621B 627E

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert