StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser246-4807: Schneidmesser, Mitte
Startseite
SchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser
246-4807: Schneidmesser, Mitte
246-4807: Schneidmesser, Mitte

Schneidmesser, 12 mm

Marke: Cat

Produktbilder
246-4807: Schneidmesser, Mitte
246-4807: Schneidmesser, Mitte
246-4807: Schneidmesser, Mitte
246-4807: Schneidmesser, Mitte
246-4807: Schneidmesser, Mitte

Schneidmesser, 12 mm

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 246-4807
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 246-4807

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 1.850,0
Länge ('): 72,84
Breite (mm): 150,0
Breite ('): 5,906
Stärke (mm): 12,0
Stärke ('): 0,472
Material-: STAHL
Gewicht (ca.) (kg): 24,1
Gewicht (ca.) (lb): 53,14
Hole Spacing (in): 10,276
Edge Length (in): 3.937,008
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 99.999,99
End 1 Hole Offset (in): 3.937,008
Position: Center
Hole Quantity: 7
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99.999,99
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 261,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 246-4807

KOMPAKTRADLADER

903 902 902C 903C 902C2 903C2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt