StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze248-1165: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
248-1165: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
248-1165: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
248-1165: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
248-1165: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

167-2330: U-Ring-Stangendichtung
167-2330: U-Ring-StangendichtungAnzahl: 1
118-3995: 132,87 mm Innendurchmesser über Bohrungsverschleißring
118-3995: 132,87 mm Innendurchmesser über BohrungsverschleißringAnzahl: 1
495-8209: 140 mm Bohrungsdurchmesser Zweiteilige Dichtung
495-8209: 140 mm Bohrungsdurchmesser Zweiteilige DichtungAnzahl: 1
096-2665: 100 mm Innendurchmesser Sicherungsring
096-2665: 100 mm Innendurchmesser SicherungsringAnzahl: 1
087-5436: 1.9mm dicker Sicherungsring
087-5436: 1.9mm dicker SicherungsringAnzahl: 1
167-2215: Anschlagdichtung
167-2215: AnschlagdichtungAnzahl: 1
096-1800: RING
096-1800: RINGAnzahl: 1
6I-6787: RING
6I-6787: RINGAnzahl: 1
165-9289: 100 mm Wellendurchmesser Presse in Doppellippendichtung
165-9289: 100 mm Wellendurchmesser Presse in DoppellippendichtungAnzahl: 1
095-1632: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 129,60 mm
095-1632: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 129,60 mmAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 10 von 10
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 248-1165

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 248-1165

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.