StartseiteAnbaugeräteSchaufeln - Heckbagger251-1798: 1,0 m3 (1,3 yd3)
Startseite
AnbaugeräteSchaufeln - Heckbagger
251-1798: 1,0 m3 (1,3 yd3)
251-1798: 1,0 m3 (1,3 yd3)

Zum Laden, Transportieren, Abkippen und für allgemeine Räumarbeiten geeignet.

Marke: Cat

Produktbilder
251-1798: 1,0 m3 (1,3 yd3)
251-1798: 1,0 m3 (1,3 yd3)
251-1798: 1,0 m3 (1,3 yd3)
251-1798: 1,0 m3 (1,3 yd3)
251-1798: 1,0 m3 (1,3 yd3)
251-1798: 1,0 m3 (1,3 yd3)
251-1798: 1,0 m3 (1,3 yd3)
251-1798: 1,0 m3 (1,3 yd3)

Zum Laden, Transportieren, Abkippen und für allgemeine Räumarbeiten geeignet.

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 251-1798
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 251-1798

Maßeinheit

USMetrisch
Breite: 94.7 in
Breite: 2406.0 mm
Height: 1025 mm
Height: 40.4 in
Gewicht: 530.2 kg
Gewicht: 530.2 kg
Length: 37.8 in
Length: 960 mm
Kapazität: 1.31 yd³
Kapazität: 1.00 m³
Rated Capacity (m3): 1
Rated Capacity (yd3): 1.31
Base Edge Thickness: 20 mm
Base Edge Thickness: 20 mm
Cutting Edge Thickness: 0.7 in
Cutting Edge Thickness: 19 mm
Width (in): 94.7
Interface Type: IT Coupler
Width (mm): 2406
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 251-1798

BAGGERLADER

420D 420E 430D 430E

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
216-8810
216-8810: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Base Edge
Preis prüfen
251-1800
251-1800: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Base Edge
Preis prüfen
479-8088
479-8088: 3,05 m (10')
Preis prüfen
481-3671
481-3671: 2,7 m (9')
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.