AcasăAtașamenteCupe – Braț excavare251-1798: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Acasă
AtașamenteCupe – Braț excavare
251-1798: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
251-1798: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

Marcă: Cat

Imaginile produselor
251-1798: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
251-1798: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
251-1798: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
251-1798: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
251-1798: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
251-1798: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
251-1798: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
251-1798: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 251-1798
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 251-1798

Unități de măsură

SUAMetric
Width: 2406 mm
Width: 94.7 in
Height: 40.4 in
Height: 1025 mm
Weight: 1168.9 lb
Weight: 530.2 kg
Length: 960 mm
Length: 37.8 in
Capacity: 1 m³
Capacity: 1.31 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Cutting Edge Thickness: 19 mm
Cutting Edge Thickness: 0.7 in
Interface Type: IT Coupler
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 251-1798

BULDOEXCAVATOR

420D 420E 430D 430E

Vizualizare mai multe
Piese conexe
216-8810
216-8810: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Base Edge
Verificare preț
251-1800
251-1800: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Base Edge
Verificare preț
479-8088
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge
Verificare preț
481-3671
481-3671: 2.7 m (9 ft), IT Coupler
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert