Anmelden
Cat® 580 mm lang Werkzeugmeißel für einen Hydraulikhammer
Marke: Cat
Cat® 580 mm lang Werkzeugmeißel für einen Hydraulikhammer
Marke: Cat
Beschreibung:
Cat®-Schaufeln bieten unvergleichliche Fertigungspräzision und schützen die Schaufeln Ihrer Maschinen vor Beschädigungen. Unsere Ground Engaging Tools (G.E.T.) wurden speziell für die DNA Ihres Cat-Eisens entwickelt und bieten beständigen, hervorragenden Schutz.
Originale Cat Löffelspitzen nutzen die branchenübliche Konstruktion mit seitlichen Stiften und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und erhöhen die Vielseitigkeit Ihrer Maschine. Ein- und Ausbau sind mit dem Standard-Bolzen- und Sicherungssystem schnell möglich. Oder Sie machen sich das Leben noch einfacher, indem Sie mit unserem innovativen Hammerlosen CapSure-System™ der J-Serie nachrüsten.
Die Felsmeißelspitze mit flachem Boden wird für allgemeine Aushubarbeiten verwendet, bei denen ein rechtwinkliger Schnitt für Fundamente und Dampfwände oder eine saubere Grabensohle erforderlich ist. Er bietet eine hervorragende Leistung bei Anwendungen mit mäßigem Schlag und hohem Abrieb. Unsere langlebigen Zähne sind aus Stahl gegossen, dessen Eigenschaften die Härte für eine lange Lebensdauer aufrechterhalten, so dass Ihre Maschinen die von Ihnen geforderte Leistung erbringen können.
Merkmale:
• Lange, symmetrische, selbstschärfende Hohlräume oben und unten
• Gute Festigkeit, Eindringtiefe und Verschleißmaterial
• Werkzeuglänge: 580 mm (22,83")
• Nutzlänge: 330 mm (12,99")
• Durchmesser: 65 mm (2,56")
• Material: Gehärteter Stahl
Einsatzbereiche:
• Allgemeiner Aushub und Verladung
• Geringe bis mittlere Stöße und Abrieb
Kompatibles Modell:
Arbeitsgerät
H65DS
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt