Anmelden
Cat® Travel Speed Rocker Switch for cab console wiring
Marke: Cat
Cat® Travel Speed Rocker Switch for cab console wiring
Marke: Cat
A Travel speed rocker switch for cab console wiring is designed to control the travel speed of vehicles, such as construction equipment, agricultural machinery, or utility trucks. It is installed on the cab console, providing easy access and control for the operator. It features a rocker-style button that can be pressed or toggled in either an upward or downward direction. It is designed to control the speed settings of the vehicle, allowing the operator to adjust and select the desired travel speed.
Attributes:
• Ensures seamless integration and installation.
• The rocker switch temperature range is -40°C to 85°C.
• The rocker switch vibration rating is 10G's 10-500 Hz.
Applications:
A Travel speed rocker switch is utilized to control the travel speed, allowing operators to adjust the speed for safety and efficiency.
Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt