Anmelden
Cat® Battery Wiring Switch (12V)
Marke: Cat
Cat® Battery Wiring Switch (12V)
Marke: Cat
A Battery wiring switch designed for 12V systems is an electrical switch used to control the flow of power in a battery-powered circuit. It is commonly used in automotive, marine, recreational vehicles (RV), and other applications that require a reliable and convenient method to connect or disconnect the battery. It contains a robust switch mechanism, a housing or enclosure, and terminals for connecting the battery wiring. It is designed to handle the voltage and current requirements of 12V systems and ensures a secure and efficient connection.
Attributes:
• Designed to resist corrosion, vibration, and harsh conditions.
• The rocker switch temperature range is -40°C to 85°C.
• The rocker switch vibration rating is 10G's 10-500 Hz.
Applications:
A Battery wiring switch controls the power supply to electrical components or accessories, such as headlights, audio systems, or auxiliary lighting.
Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt