Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenAndere Hydraulikventile271-2510: 47,6-mm-Getriebeölsteuer-Magnetventil
StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenAndere Hydraulikventile271-2510: 47,6-mm-Getriebeölsteuer-Magnetventil
271-2510: 47,6-mm-Getriebeölsteuer-Magnetventil

Cat® Getriebeölsteuer-Magnetventil regelt den Getriebeölfluss und ermöglicht so sanfte Gangwechsel und optimale Leistung in Automatikgetrieben.

Marke: Cat

Produktbilder
271-2510: 47,6-mm-Getriebeölsteuer-Magnetventil
271-2510: 47,6-mm-Getriebeölsteuer-Magnetventil
271-2510: 47,6-mm-Getriebeölsteuer-Magnetventil
271-2510: 47,6-mm-Getriebeölsteuer-Magnetventil
271-2510: 47,6-mm-Getriebeölsteuer-Magnetventil

Cat® Getriebeölsteuer-Magnetventil regelt den Getriebeölfluss und ermöglicht so sanfte Gangwechsel und optimale Leistung in Automatikgetrieben.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 271-2510

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 111,3
Sechskantschlüsselweite (mm): 47,6
Länge ('): 4,38
Sechskantschlüsselweite ('): 1,87
Gewindegröße ('): 1-5/8-12
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 271-2510

MULDENKIPPER

793D 794 AC 793F 798 AC 793 798 796 AC

INDUSTRIE-RADLADER

IT38H

RADDOZER

627H 623H 621H

LKW

793F AC 793F CMD MT4400D AC 793F OEM 793F XQ 795F XQ 793D 793F 795F AC 794 AC

RADLADER

962M Z 962 980K HLG 972K 980K 980M 950M Z 950GC 938H 966K 950K 962L 962K 950M 950 950L 962M 982M 950 GC

MOTORGRADER

12M 160 12M 3 12M 2 120 140M 120M 160M 2 160M 3 160M 140M 3 AWD 14L 150 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 120M 2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt