Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchlauchschellen285-7033: 150,00 mm Innendurchmesser Schlauchschelle
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchlauchschellen285-7033: 150,00 mm Innendurchmesser Schlauchschelle
285-7033: 150,00 mm Innendurchmesser Schlauchschelle

Cat® Schlauchschelle (Schalldämpfergruppe)

Marke: Cat

Produktbilder
285-7033: 150,00 mm Innendurchmesser Schlauchschelle
285-7033: 150,00 mm Innendurchmesser Schlauchschelle
285-7033: 150,00 mm Innendurchmesser Schlauchschelle
285-7033: 150,00 mm Innendurchmesser Schlauchschelle
285-7033: 150,00 mm Innendurchmesser Schlauchschelle

Cat® Schlauchschelle (Schalldämpfergruppe)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 285-7033

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 162,0
Durchmesser ('): 6,38
Höhe (mm): 170,3
Höhe ('): 6,71
Breite (mm): 12,2
Breite ('): 0,49
Effektiver Höchstdurchmesser (mm): 181,0
Effektiver Höchstdurchmesser ('): 7,13
Effektiver Mindestdurchmesser (mm): 150,0
Effektiver Mindestdurchmesser ('): 5,91
Gewicht (kg): 0,03
Gewicht (lb): 0,06
Material-: 1E2701D,Edelstahl
Innenseele: Nein
Einsatz für die Schifffahrt: Nein
Klammerbreite ('): 0,48
Klammerbreite (mm): 12,2
Rändelschrauben-Einstellung: Nein
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 285-7033

GASMOTOR

G3406

KOMPAKTRADLADER

901C 902C 903C 901C2

KETTENDOZER

D6GC

ERDÖLMOTOR

C7

MOTOR

G3406

BAGGER

336D2 XE 336D2 L 340D2 L 336D2 336D2 GC 336D2 L XE

STROMAGGR MOT

3306 3306B

INDUSTRIEMOTOR

C7 3306B C-9 3126B

MINIHYDRAULIKBAGGER

304E2 303.5C 305C CR 303.5E 303.5D 304CR 304C CR 303ECR 303E CR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 304SR 303.5E2 303 SR 305E2 305E2 CR 303.5CR 302.7CR 305.5E2 305.5D 305.5E 305E 303CR 303C CR 304E2 CR 304E 304D CR

RADLADER

950GC 950 GC

STROMAGGREGAT

G3406 3306B

UMSCHLAGMASCHINE

MH3037

ANTRIEBSAGGREGAT

C7

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt