StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager289-0409: LAGER
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager289-0409: LAGER
289-0409: LAGER

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marke: Cat

Produktbilder
289-0409: LAGER
289-0409: LAGER
289-0409: LAGER
289-0409: LAGER
289-0409: LAGER

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 289-0409

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 60,0
Inside Diameter (in): 2,36
Outside Diameter (mm): 70,0
Outside Diameter (in): 2,76
Overall Length (mm): 30,0
Overall Length (in): 1,181
Material: STEEL,Low Alloy Steel,Carbon Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Sleeve Outside Diameter (in): 2,756
Sleeve Outside Diameter (mm): 70,0
Cross Holes: No
Sleeve Inside Diameter (in): 2.362
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 60
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 289-0409

LÖFFEL

BUCKET

RADLADER

950M 962 950 962M 938H 962H 930H 950H 950K 962K

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt