HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto289-0409: Cuscinetto a manicotto (boccola)
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto289-0409: Cuscinetto a manicotto (boccola)
289-0409: Cuscinetto a manicotto (boccola)

Cuscinetto a manicotto Cat® (boccola)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
289-0409: Cuscinetto a manicotto (boccola)
289-0409: Cuscinetto a manicotto (boccola)
289-0409: Cuscinetto a manicotto (boccola)
289-0409: Cuscinetto a manicotto (boccola)
289-0409: Cuscinetto a manicotto (boccola)

Cuscinetto a manicotto Cat® (boccola)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 289-0409

Unità di misura

USAMetrico
Diametro interno (mm): 60,0
Diametro interno (pollici): 2,36
Diametro esterno (mm): 70,0
Diametro esterno (pollici): 2,76
Lunghezza totale (mm): 30,0
Lunghezza totale (pollici): 1,181
Materiale: ACCIAIO
Tipo: MANICOTTO DIRITTO
Sleeve Outside Diameter (in): 2,756
Sleeve Outside Diameter (mm): 70,0
Cross Holes: No
Sleeve Inside Diameter (in): 2.362
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 60
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 289-0409

BENNA

BUCKET

PALA GOMMATA

950M 962 950 962M 938H 962H 930H 950H 950K 962K

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito