StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe290-2685: 31,8 mm Inner Diameter O Ring Seal
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe
290-2685: 31,8 mm Inner Diameter O Ring Seal
290-2685: 31,8 mm Inner Diameter O Ring Seal

Cat® Gummi-O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser 31,8 mm in der Schmierpumpe

Marke: Cat

Produktbilder
290-2685: 31,8 mm Inner Diameter O Ring Seal
290-2685: 31,8 mm Inner Diameter O Ring Seal
290-2685: 31,8 mm Inner Diameter O Ring Seal
290-2685: 31,8 mm Inner Diameter O Ring Seal
290-2685: 31,8 mm Inner Diameter O Ring Seal

Cat® Gummi-O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser 31,8 mm in der Schmierpumpe
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
Teilediagramm für 290-2685
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 290-2685

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 5,5
Durchmesser ('): 0,217
Innendurchmesser (mm): 31,8
Innendurchmesser ('): 1,252
Material-: NBR – Nitril,NBR (90),Nitril / NBR / HNBR / XNBR-Gummi,NBR (Nitril-Butadien)
Kompatibel mit: Abriebfest; synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis; ORFS-, STORS-Dichtungen
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 290-2685

MULDENKIPPER

785 795F XQ 793F CMD 785G 797F 793F 795F AC 794 AC 777D 777E 789 785 789G 793 777E 777 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

RADDOZER

854 854K 993K 988K XE 988H 988K 988 994K 988 XE 992G 995 990K 990H 992K 990 993 992

ROTARY CUTTER

RC20

MOTORGRADER

24H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.