StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeRatschen und AufsätzeRatschen- und Aufsatzsätze292-9246: Steckschlüsselsatz 12-Punkt-Schulterbolzen
Startseite292-9246: Steckschlüsselsatz 12-Punkt-Schulterbolzen
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 292-9246

Beschreibung:
Der Steckschlüsselsatz 12-Punkt-Schulterbolzen ist eine vielseitige Sammlung von Steckschlüsseln und Zubehör zum Drehen von Schrauben, Muttern und anderen Befestigungselementen. Er umfasst eine Reihe von Steckschlüsselgrößen, einen Ratschengriff, Verlängerungen und Adapter. Der Satz bietet Bequemlichkeit und Flexibilität beim Umgang mit verschiedenen Arten und Größen von Befestigungselementen. Die robuste Konstruktion und die präzise Passgenauigkeit gewährleisten eine effiziente und zuverlässige Drehmomentanwendung. Ob für den professionellen Einsatz oder für Heimwerkerprojekte, ein Steckschlüsselsatz ist eine unverzichtbare Ergänzung für jeden Werkzeugkasten und bietet die richtigen Werkzeuge für eine Vielzahl von Befestigungsanforderungen.

Merkmale:
• Langlebige Konstruktion für lang anhaltende Leistung.
• Präzise Passform für sicheren Halt an den Verschlüssen.
• Unverzichtbare Ergänzung für jeden Werkzeugkasten.
• Gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Anwendung des Drehmoments.

Einsatzbereiche:
Der Steckschlüsselsatz für 12-Punkt-Schulterbolzen erleichtert die schnelle und effiziente Montage von Produkten, indem er das schnelle Befestigen oder Lösen von Schrauben und Muttern ermöglicht.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 292-9246

Maßeinheit

USMetrisch

    Weight (lb):

    5,176

    Material:

    Steel,Carbon Steel

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt