Caterpillar
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

మా కొత్త పేజీ డిజైన్‌ను అన్వేషించండి

కొత్త భాగాల పేజీ

మా కొత్త పార్ట్స్ పేజీ డిజైన్‌ను చూడండి!

మీరు ఇటీవల అప్‌డేట్ చేయబడిన భాగాల పేజీని చూస్తున్నారు. మీరు అసలు వెర్షన్‌ను ఇష్టపడితే "ఇప్పుడు కాదు" ఎంచుకోండి లేదా మీరు కొత్త పేజీని ఆస్వాదించడం కొనసాగించవచ్చు

292-9246: సాకెట్ సెట్-B

292-9246: సాకెట్ సెట్-B

Cat® హ్యాండ్ టూల్ సాకెట్ సెట్ 12 పాయింట్ షోల్డర్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

292-9246: సాకెట్ సెట్-B
292-9246: సాకెట్ సెట్-B
292-9246: సాకెట్ సెట్-B

292-9246: సాకెట్ సెట్-B

Cat® హ్యాండ్ టూల్ సాకెట్ సెట్ 12 పాయింట్ షోల్డర్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

పార్ట్ నంబర్ 292-9246 కి సంబంధించిన వివరణ

The Shoulder Bolt Socket Set is responsible for handling shoulder bolts, which are commonly used in equipment for their unique design and load-bearing capabilities. This socket set includes different sizes of sockets that fit over the shoulder bolts, enabling accurate application of torque. The set is crafted to accommodate the specific dimensions of shoulder bolts, ensuring a snug fit that prevents slippage during use. Each socket allows efficient tightening and loosening of bolts in confined and hard-to-reach areas.

Attributes:
• Features a deep well design to accommodate the length of shoulder bolts.
• Provides a strong, slip-resistant grip on shoulder bolts.
• Allows access to recessed and deep-seated fasteners, ideal for use in confined spaces.

Applications:
The Shoulder Bolt Socket Set is used to ensure the correct installation and removal of the shoulder bolts to enhance the ease of maintenance tasks and support the equipment's overall functionality.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.

పార్ట్ నంబర్ 292-9246 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    Weight (lb):

    5.176

    Material:

    Steel, Carbon Steel

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది